International
WORLDWIDE SITES
www.eaton.com/electrical
アクセスネットワークDCパワー ソリューション - 24V & 48V
3Gアクセス パワー ソリューション-APS3とAPS6シリーズ
これらは19"ラックの取付けられるシステムで24Vか48Vイートン3G アクセス パワー整流器モジュールのどちらかを使用する.
3Gアクセスパワー ソリューションーAPS12シリーズ
これは19²をラックの取付けられるシステムで48Vイートン3G アクセスパワー整流器モジュールを使用します。
3Gアクセスパワー ソリューションーULシリーズ
48Vイートン3G アクセスパワー整流器モジュールを使用するこの19²のラックを取付けられるシステムはULとFCC標準規格証明を必要する顧客設備と包囲における急速な展開に理想的です。
DV2-バッテリー付け3Gアクセスパワー ソリューション
24Vと48VDCパワーシステムのイートンデータ-音声-ビヂオパワーソリューション範囲はコンパクト, 有効と柔軟性のDCパワー装置が必要とする収束ネットワークアプリケーションのために設計します。
他のアクセスパワー ソリューション…
製品リスト
企業パワー
3G 企業向けパワー ソリューション- EPS2 シリーズ
データ パワー ソリューション
3G 企業向けパワー ソリューション - EPS5 シリーズ
企業の拡張したバッテリー モジュール
アクセスパワー
3Gアクセス パワー ソリューション-APS3とAPS6シリーズ
3Gアクセスパワー ソリューションーAPS12シリーズ
3Gアクセスパワー ソリューションーULシリーズ
DV2-バッテリー付け3Gアクセスパワー ソリューション
メトロパワー
DV2 – 3G メトロパワー ソリューション
コアパワー
DV2-3Gコアパワーソリューション
DC電源整流器
イートン EPR48-3G
イートン APR24-3G
イートン APR48-3G
省エネルギー整流器
イートン CR48-3G
システム制御装置
SC100 システム コントローラ
SC200 システム コントローラ
制御とモニタリング・ソフトウェア
SiteSure-3G
DC Tools
パワー マネージャ II
インバータ
マトリックス48Vdc インバータ ソリューション
マトリックス2000 スタンドアローン インバータ
サービスとサポート
その他の製品
MCB 高抵抗の DC 配線モジュール
DC 配電 1U モジュール
DC 配電 3U モジュール
RM3-300 シリーズ 3G 整流器マガジン
RM3-400 シリーズ 3G 整流器マガジン
RM4-400 シリーズ 3G 整流器マガジン
RM6-300 シリーズ 3G 整流器マガジン
RM10 シリーズ 3G 整流器マガジン
大電流ブレーカのDC 配電
プラグイン MCB のDC 配電
Din ヒューズの DC 配電
再販売業者の検出
ソフトウェアダウンロード (.zip)
DC Power
DC Products and Services
Help Me Choose
Customer Support
About Us
Contact Us
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.