3G アクセスネットワークDCパワー ソリューション - 24V & 48V ULシリーズ
イートン3Gアクセスパワーソリューションは、電池付け・付けないコンパクトな効率的で柔軟性のあるDCパワー装置を必要である低・中パワー通信アプリケーション用の理想的です。典型的なアプリケーションは顧客端末, 屋外発電所, データ網およびIPルータのための予備電源を含みます。
このイートン3G アクセスパワーソリューション 400シリーズには, ULとFCC標準規格証明があります。技術者好意的なユーザインタフェースは, フルカラーメニュー画面を含んで, 急速インストールと容易な任命するために前に構成します。この19²ラックマウントシステムは顧客設備と包囲における急速な展開に理想的であります。すべてのシステム設定が完全的にソフトウェアで調整可能で、リピート可能なワンステップシステムセットアップのために移転可能な構成ファイルでは格納します。
特徴と利益
- コンパクトで拡大縮小可能な19²サブラックソリューション
- 分布, コントローラ, および最大3台の整流器を単一のシェルフに供給します。
- 高パワー密度(105A @ 48V/3U、19²)
- 普遍的なAC入力電圧整流器で達成される広い運転範囲
- 急速オンライン整流器引き伸し(ホットープラグ)
- 高信頼性ファン冷房
- 高能率と統一力率
- 単一AC入力または個々の整流器送り
- インテリジェントシステムマネージメントの特徴
- リモートアクセス(TCP/IP, ウェブブラウザ, SNMP)
- 迅速で簡単な展開のための事前に構成されたソフトウェア
- エネルギーマネージメントソフトウェア効率を最適化して, 操作費用を削減します