3G アクセス DC パワー ソリューション– APS3 および APS6 シリーズ - 24V と 48V
8.64キロ・ワットまでの通信24V セキュアー DC パワー システム
12キロ・ワットまでの通信48V セキュアー DC パワー システム
イートン 3G アクセス パワー ソリューションは、コンパクトな効率的で柔軟性のある DC パワー装置を必要である低・中パワー通信アプリケーション用の理想的なソリューションであります。
24V または 48V イートン 3G アクセスパワー整流器モジュールを使用してこれらの19"ラック マウント システムは、それぞれ 300A。
このシステムでは、イーサネット, GSMのセルラー(テキスト メッセージングを含む)、標準モデムおよび TCP/IP 通信オプションがあるシステム コントローラのインテグラル DC 配電盤およびバーサトル SC200 シリーズも含みます。
特徴と利点
- 高信頼性のファンクーリング
- 19” サブラック
- モジュラー 3U および 6U オプション
- 6 整流器モジュールまであります。
- 事前に構成されたソフトウェア
- 高パワー密度(280A/6U, 19”)
- 複数のAC オプション (1Ø, 3Ø, 2Ø)
- 整流器の高速 オンライン エクスパンション(ホットスワップ)
- 高性能とユニティー力率
- DC 配電用の優先と非優先オプション