データパワーソリューション
イートンデータパワーソリューションは配線室と他のデータ及び通信機器のために高信頼性48VDCパワーを提供する理想的な方法です。モジュラーの整流機器は, 追加信頼性のために余分なオンライン整流機器と接続された設備に従ってシステムの大きさを許可します。
これらのコンパクト, 有効と柔軟性のDCパワー装置がテーブルまたは棚に実装されることができますまたは、 標準の19”の設備ラックに取り付けます。また, デスクトップの取り付けるのために保護カバーで4.5kWシステムを取り付けることができます。
特徴と利点
- コンパクトと高信頼性の48VDCパワーシステム
- 任意のN+1冗長性があるモジュラーホットプラグ整流機器
- 任意のバッテリーバックアップ
- 110V又は240VAC 入力
- 4.5kW又は9KWまでのシステム出力
- 最小のセットアップが必要な状態で事前に構成
- 完全なイーサネットコミュニケーションとSNMP
- デスクトップ又は19”ラックの取り付け
- 専用4.5kWシステムのための任意のデスクトップキット