International *WORLDWIDE SITES

Eaton Enterprise Extended Battery Module image

企業向け拡張バッテリ・モジュール

イートン企業向け拡張バッテリ・モジュール(EBM)は任意の統合予備発電装置として3G企業向けパワーシステムに設計され、サービスの連続のために所定のシャットダウンを初めとして拡張した実行時間までのAC格子故障中に安全なパワーを提供します。一定の出力需要のために増加したバックアップ処理能力を達成するために多重バッテリ・モジュールを一緒に接続することができます。

このモジュールはスリムでサーバ室ラックなどのシステムのためのありそうなアプリケーションに似合うことにためラックマウント可能です。このバッテリ・モジュールは, 企業向けパワーソリューションを接続するのに簡単な‘プラグ・アンド・プレイ'ケーブルを使用します。どんな専門化しているツールも必要することがない, その結果IT環境でインストールを非常に簡単にできます。

EBMの調整可能な性能は, あなたのネットワークの需要が増加するに従ってあなたの投資が将来に保護されるのを確実にします。あなたのネットワークが成長するとき, 単により多くのEBMモジュールを加えてください。

特徴と利点

  • インストールするのは簡単です
  • 細い 19"ラックマウント
  • 拡張した実行時間-18Ahr容量
  • モジュールで 拡大縮小可能
  • サービスメンテナンスフリーVLRAバッテリー

製品リスト


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.