International
WORLDWIDE SITES
www.eaton.com/electrical
24V および 48V DC パワー整流器
イートンの DC パワー整流器の 3G シリーズは高パワー密度と作業効率のために、資本支出要件とオペレーティング コストを大幅に削減する目的で設計しています。 今後のネットワークの成長を考慮するためには、水平か垂直なマウンティング、普遍的なAC 入力および高度のスケーラビリティのような特徴を通してこれらの整流器が高度のパワーシステムの柔軟性を許容します。
イートン EPR48-3G
(48V) エンタープライズパワー整流器は、特に、PoE とVoIP の一点に集められたデータ網、顧客端末のような企業アプリケーションおよび通信ロードサイド キャビネット インストールのより小さいの DC パワー要件のためにも設計されています。
イートン APR24-3G
(24V)アクセスパワー整流器は、特に、セルベースステーション、ラジオトランクネットワークおよび SCADA システムのような 24V 通信アクセスネットワークと軽い産業アプリケーションのために設計されます。
イートン APR48-3G
(48V) アクセスパワー整流器は、特に、セルベースステーション、Wi-Fi ノード、顧客端末およびロードサイドキャビネットインストールのようなアクセス ネットワーク アプリケーションのために設計されます。
省エネルギー整流器
イートンR APR48-ES 省エネルギー整流器は、特に、より大きい作業効率を通じて、ネットワークの向こう側にエネルギーコストを削減するように努力している通信ネットワークオペレータおよび/または積極的な炭素フットプリントの減少する対象を満たすには設計されます。
イートン CR48-3G
48V) コア パワー整流器は、特に、データ センターとコアネットワークのような大規模容量のDC 出力アプリケーションのために設計されます。各コア 整流器は、5800W までのDC パワー出力を配送されます。
他の整流器…
製品リスト
企業パワー
3G 企業向けパワー ソリューション- EPS2 シリーズ
データ パワー ソリューション
3G 企業向けパワー ソリューション - EPS5 シリーズ
企業の拡張したバッテリー モジュール
アクセスパワー
3Gアクセス パワー ソリューション-APS3とAPS6シリーズ
3Gアクセスパワー ソリューションーAPS12シリーズ
3Gアクセスパワー ソリューションーULシリーズ
DV2-バッテリー付け3Gアクセスパワー ソリューション
メトロパワー
DV2 – 3G メトロパワー ソリューション
コアパワー
DV2-3Gコアパワーソリューション
DC電源整流器
イートン EPR48-3G
イートン APR24-3G
イートン APR48-3G
省エネルギー整流器
イートン CR48-3G
システム制御装置
SC100 システム コントローラ
SC200 システム コントローラ
制御とモニタリング・ソフトウェア
SiteSure-3G
DC Tools
パワー マネージャ II
インバータ
マトリックス48Vdc インバータ ソリューション
マトリックス2000 スタンドアローン インバータ
サービスとサポート
その他の製品
MCB 高抵抗の DC 配線モジュール
DC 配電 1U モジュール
DC 配電 3U モジュール
RM3-300 シリーズ 3G 整流器マガジン
RM3-400 シリーズ 3G 整流器マガジン
RM4-400 シリーズ 3G 整流器マガジン
RM6-300 シリーズ 3G 整流器マガジン
RM10 シリーズ 3G 整流器マガジン
大電流ブレーカのDC 配電
プラグイン MCB のDC 配電
Din ヒューズの DC 配電
再販売業者の検出
ソフトウェアダウンロード (.zip)
DC Power
DC Products and Services
Help Me Choose
Customer Support
About Us
Contact Us
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.