International *WORLDWIDE SITES

Matrix 48Vdc Inverter

マトリックス48Vdc インバータ ソリューション

MATRIXソリューションはAC供給の非常に高い信頼度が必要であるアプリケーションにおける使用のために設計された統合インバータパワーシステムです。MATRIXモジューラ設計は, 顧客の必要条件のソリューションを構成するように最大自在性を確実にします。モジュールはインバータ, 静的なスイッチ, コントローラ, インタフェースモジュールおよび保守バイパスモジュールを含有します。その多目的な「ビルディングブロック」デザインとn+1冗長な設定で, MATRIXは確かな電気通信と産業交流電力を確実にします。敏感な電子装置に途切れずにAC供給を確実にするためにMATRIXの静的な切り換えスイッチはインべパワーからインバータパワーにまた元の所へ自動で瞬時に起こっている荷重伝搬を提供します。

MATRIXソリューションはデジタルマイクロプロセッサ制御を採用します。モニターしているコントローラは包括的な液晶ディスプレイLCD /LEDディスプレイを介して実時間システム状態を与えて, 表示パネルの間中プログラム設定を許します。

MATRIX通信インターフェースモジュールがインストールされている状態で, ユーザは離れたままシステムを制御して, モニターすることができます。

特徴と利点

  • スペース需要減少している究極の高パワー密度
  • ホットプラグ可能な継続的に接続はAC供給にモジュールの加算か取り外しを許容します。
  • 多目的なモジューラ設計は異なったパワー必要性のためのさまざまな設定を許容します。
  • 静的な切り換えスイッチなしで構成される場合容量はN+1冗長度付け最大18kVAです
  • 単相120Vacか230Vac出力オプション
  • 信頼度を最適化するためダイナミックな機構「すべてのマスタ」が単一の点故障排除します。
  • 高能率, >89%
  • 包括的な液晶ディスプレイLCD/LEDディスプレイはシステム状態を提供しています、または, ユーザフレンドリーなパネルはプログラム設定を緩和する。
  • 統合AC分布があるオプション保守バイパススイッチ
  • ローカルでリモートなマネジメントのためのUSB/RS232/RS485通信

製品リスト


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.