International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS12 Series)

Soluciones Access DC Power 3G - Serie APS12 - 24V y 48V

Sistemas de energía de CD seguros de 48V de telecomunicación hasta 21.6kW

Soluciones 3G Access Power de Eaton son la solución ideal para aplicaciones de comunicación de baja a media energía que requieren suministros de energía de CD compactos, eficientes y flexibles.

Este sistema de montaje en rack de 19” utiliza módulos de rectificador 3G Access Power de Eaton de 48V con salida de hasta 450A.

Los sistemas también incluyen un panel de distribución integral de CD y la serie versátil SC200 de controlador de sistema con Ethernet, GSM celular (incluyendo mensajería de texto), módem estándar y opciones de comunicación TCP/IP.

Características y Beneficios

  • Sub-rack de 19”, 9U compacto
  • Hasta 12 módulos de rectificador
  • Software preconfigurado
  • Alta densidad de energía (450A/9U)
  • Doble entrada de CA
  • expansión rápida en línea de rectificadores (intercambio sin desconexión)
  • Factor de alta eficiencia y energía unitaria
  • Opciones de prioridad y sin prioridad para distribuciones de CD
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.