International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS-400)

Soluciones 3G Access DC Power - Serie UL de 24V y 48V

Las Soluciones 3G Access DC Power de Eaton son ideales para aplicaciones de telecomunicación de baja a mediana energía que requieren suministros de energía de CD compactos, eficientes y flexibles con o sin baterías. Aplicaciones típicas incluyen energía en espera para equipo de instalación de cliente, plantas de energía externas, redes de datos y enrutadores de IP.

Esta Solución 3G Access DC Power de Eaton serie 400 tiene certificaciones de estándares UL y FCC. Una interfaz de usuario amigable con el técnico incluye una pantalla de menú de color y se preconfigura para una instalación rápida y organización fácil. El sistema de montaje en rack de 19” es ideal para una implementación rápida en instalaciones de cliente o recintos. Todos los ajustes del sistema se pueden ajustar completamente en software y se almacenan en archivos de configuración transferibles para una configuración del sistema de una sola etapa repetible.

Características y Beneficios

  • Solución de sub-rack de 19” compacta y escalable
  • Proporciona una distribución, controlador y hasta 3 rectificadores en un solo anaquel
  • Alta densidad de energía (105A @ 48V/3U, 19”)
  • Amplia gama operativa lograda con rectificador de voltaje de entrada universal de CA
  • Expansión rápida de rectificador en línea (de conexión directa sin desconexión)
  • Enfriamiento con ventilador de alta confiabilidad
  • Factor de alta eficiencia y energía unitaria
  • Entrada sencilla de CA o alimentación de rectificador individuales
  • Características de manejo de sistema inteligente
  • Acceso remoto (TCP/IP, explorador web, SNMP)
  • Software preconfigurado para una implementación rápida y simple
  • Software de manejo de energía optimiza las eficiencias y reduce el gasto de operación
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.