Soluciones 3G Access DC Power - Serie APS3 y APS6 - 24V y 48V
Los sistemas de energía de CD seguros de 24V para telecomunicación hasta 8.64KW
Sistemas de energía de CD seguros de 48V de telecomunicación hasta 12kW
Las Soluciones 3G Access DC Power de Eaton son la solución ideal para aplicaciones de telecomunicación de baja a mediana energía que requieren suministros de energía de CD compactos, eficientes y flexibles.
Estos sistemas de montaje en rack 19” utilizan módulos de rectificador 3G Access DC Power de Eaton de 24V o 48V con una salida de suministro de hasta 280A.
Los sistemas también incluyen un panel de distribución integral de CD y la serie versátil SC200 del controlador de sistema con Ethernet, GSM celular (incluyendo mensajería de texto), módem estándar y opciones de comunicación de TCP/IP
Características y Beneficios
- Enfriamiento con ventilador de alta confiabilidad
- Sub-rack de 19”
- Opciones modulares de 3U y 6U
- Hasta 6 módulos de rectificador
- Software preconfigurado
- Alta densidad de energía (280A/6U, 19”)
- Múltiple opción de CA (1Ø, 3Ø, 2Ø)
- Expansión rápida en línea de rectificadores (intercambio sin desconexión)
- Factor de alta eficiencia y energía unitaria
- Opciones de prioridad y sin prioridad para distribuciones de CD