International *WORLDWIDE SITES

CR48 3G Core Power Rectifier

Rectificador CR48-3G Power Core de Eaton

Los Rectificadores CR48-3G Core Network de Eaton se diseñan específicamente para aplicaciones de red central tal como centros de datos y oficina central.

La arquitectura 3G de nueva generación del rectificador CR48 -3G tiene una utilización de espacio mejorada de modo que el espacio en rack pueda maximizarse para su uso con equipo de telecomunicación y no para equipo de energía.

La combinación de la densidad de energía líder en la industria y la tecnología del modo de comunicación de alta frecuencia con confiabilidad, de enfriamiento con ventilador de alta confiabilidad hace del CR48-3G una fuente de energía de CD flexible, eficiente y altamente muy confiable.

El CR48-3G es un rectificador con mucha energía con 5800W de salida, se diseña para una operación de hasta 70°C (158°F) y bajo una amplia gama de condiciones de energía de CA.

El CR48-3G también tiene una corrección de factor de energía y es de hasta 92% eficiente, con un rendimiento óptimo disponible en corrientes de carga típicas. En conjunto esto proporciona al CR48-3G parte de los costos de ejecución más bajos para cualquier sistema de energía de CD de este tipo disponible.

Operación con el controlador de sistema de SC200 de Eaton, módulos de rectificador CR48-3G proporcionarán años de servicio económico y libre de problemas para su equipo de red 48V central.

Características y Beneficios

  • Expansión rápida en línea de rectificadores (intercambio de desconexión
  • Configuración automática del controlador de sistema
  • Microprocesador inteligente controlado
  • Densidad de energía libre en la industria
  • Factor de alta eficiencia y energía unitaria
  • Suministro de CA 3Ø
  • Amplias condiciones de suministro de CA
  • Amplias gamas de voltaje de salida
  • Salida de energía constante
  • Cumplimiento con los estándares internacionales
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.