International *WORLDWIDE SITES

Eaton Enterprise Extended Battery Module image

Módulo de Batería Extendida Enterprise

El Módulo de batería Extendida (EBM) Enterprise de Eaton se diseña como fuente de energía de respaldo integrada opcional para los Sistemas de Energía Enterprise 3G, que proporcionan energía segura durante una falla de la red eléctrica de CA para cualquier cosa de cortes de energía metódicos hasta tiempos de ejecución extendidos para continuidad de servicio. Múltiples módulos de energía pueden conectarse juntos para lograr una capacidad de respaldo incrementada para una demanda de salida dada.

Este módulo es delgado y se puede montar en rack para adecuar aplicaciones probables para estos sistemas tales como racks de cuartos de servidores. Los módulos de batería utilizan cables simples de ‘plug and play’ para conectar la Solución de Energía Enterprise. No se requieren herramientas especializadas, de este modo haciendo de la instalación más fácil en un ambiente de TI.

Escalabilidad del EBM asegura que su inversión esté protegida en el futuro conforme incremente las demandas de su red. Simplemente agregue más módulos de EBM conforme crece su red.

Características y Beneficios

  • Fácil de Instalar
  • Montaje en rack 19” Slimline
  • Tiempo de ejecución extendido - capacidad de 18A horas
  • Modular y escalable
  • Baterías VLRA libres de mantenimiento de servicio
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.