International *WORLDWIDE SITES

Inversores

Telecom Inverter Solution
Solución de Inversores Telecom
El Inversor Eaton Telecom es una solución de inversores de entrada dual innovadora diseñada para las aplicaciones donde se requiere alta confiabilidad del suministro de corriente alterna
Matrix 48Vdc Inverter Solution
Solución Matrix de 40Vdc Inverter
La solución MATRIX es un sistema de energía de inversor integrado diseñado para su uso en aplicaciones donde se requiere un suministro de CA de muy alta confiabilidad. El diseño modular de MATRIX asegura una máxima flexibilidad para configurar soluciones para registros de cliente.
Matrix 2000 Stand Alone Inverter
Inversor Autónomo Matrix 2000
El Inversor Autónomo MatrixTM 2000 de Eaton® se diseña para su uso en aplicaciones de telecomunicación donde se requiere un suministro de CA muy confiable. La alta eficiencia y el tamaño compacto hacen del inversor Matrix 2000 una solución autónoma para energizar todo tipo de equipo de CA crítico.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2019 Eaton
All rights reserved.