International *WORLDWIDE SITES

Soluciones Metro Network DC Power - 24V y 48V

DV2-3G Metro Power Solutions (UL Listed)
Soluciones de Energía Metro DV2-3G (Clasificadas UL)
Las Soluciones de Energía Metro DV2-3G clasificadas UL de Eaton son ideales para aplicaciones de telecomunicación de baja a mediana potencia que requieren energía DC compacta, eficiente y flexible. Las aplicaciones típicas incluyen energía DC en espera para el equipo en las instalaciones del cliente, refugios exteriores, VoIP, PABX, redes de información y ruteadores IP. Sistemas de 48Vdc con una corriente máxima de carga de hasta 600A. Sistemas de 24Vdc con una corriente máxima de carga de hasta 500A.
DV2-3G Soluciones de Energía Metro (Clasificadas UL) – Extensión de Batería
El gabinete de baterías clasificado UL proporciona baterías extendidas de respaldo para Soluciones de Energía Metro 3G de Eaton clasificadas UL. 48Vdc: 4 cadenas ó 24Vdc: 8 cadenas.
DV2-3G
Soluciones DV2 – 3G Metro DC Power
La gama de Soluciones de Energía de Datos-Voz-Video de Eaton de los sistemas de energía de CD se diseña para aplicaciones de red de telecomunicación que requieren suministros de energía de CD compactos, eficientes y flexibles.
Otras Soluciones Metro Power...
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.