International *WORLDWIDE SITES

Metro Power product image

Soluciones de Energía Metro DV2-3G (Clasificadas UL)

Sistemas de 48Vdc con una corriente máxima de carga de hasta 600A

Sistemas de 24Vdc con una corriente máxima de carga de hasta 500A

Las Soluciones de Energía Metro DV2-3G clasificadas UL de Eaton son ideales para aplicaciones de telecomunicación de baja a mediana potencia que requieren energía DC compacta, eficiente y flexible. Las aplicaciones típicas incluyen energía DC en espera para el equipo en las instalaciones del cliente, refugios exteriores, VoIP, PABX, redes de información y ruteadores IP.

La serie Metro DV2-3G cuenta con hasta 40kW de salida para carga y recarga de batería. Incluye rectificadores Access 3G o Energy Saver de vanguardia, un panel integral de distribución DC con breakers de circuito hidráulico magnéticos de conexión fáciles de ajustar y desconexiones opcionales de bajo voltaje (LVD) para batería y cargas no prioritarias. Cada gabinete cuenta con charolas integradas de batería para hasta 4 cadenas de 48V, u 8 cadenas de 24V, baterías VRLA de alta capacidad. También están disponibles gabinetes opcionales de batería para un tiempo de respaldo extendido.

Una interfaz del usuario amigable con los técnicos incluye una pantalla de menú a todo color y está preconfigurada para una rápida instalación y fácil puesta en servicio. Los parámetros del sistema son ajustables totalmente en software y son almacenados en archivos transferibles de configuración o configuración de sistema repetible en un paso.

Características y Beneficios

  • Densidad de alta potencia
  • Alta eficiencia y poder unitario de energía
  • Expansión rápida de los rectificadores en línea (hot-swap)
  • Baterías integradas
  • Desconexiones de bajo voltaje para batería y cargas no prioritarias
  • Breakers de circuito hidráulico/magnéticos de conexión con fácil ajuste
  • Entrada AC flexible
  • Características de administración de sistema inteligente
  • Software preconfigurado para una implementación rápida y sencilla
  • Prueba automática de condición de batería
  • Acceso remoto (TCP/IP, navegador web, SNMP)
  • Software de administración de energía optimiza la eficiencia de operación para un menor OPEX
  • Conmutación de Oficina Local y Central
  • Entrada superior para todo el cableado con una extensión opcional de ductos de cable posterior para acceso al cableado en pisos elevados
E-mail this page Print this page
Copyright ©2017 Eaton
All rights reserved.