La serie 3G de Eaton de rectificadores de energía de CD se ha diseñado para una densidad de alta energía y una eficiencia operativa para reducir significativamente los requisitos de datos de capital y costos operativos. Estos rectificadores permiten un alto grado de flexibilidad del sistema de energía a través de características como montaje horizontal o vertical, entradas universales de CA y un alto grado de escalabilidad para permitir un crecimiento de red futuro.
EPR48-3G de Eaton
Los Rectificadores Enterprise Power (48V) se diseñan específicamente para aplicaciones empresariales tales como redes de datos con convergencia PoE y VoIP, equipo en la instalación de cliente y también con menores requisitos de energía de CD de instalaciones de gabinete en el borde de telecomunicación.
APR24-3G de Eaton
Los Rectificadores Access Power (24V) se diseñan específicamente para redes de acceso de telecomunicación de 24V y aplicaciones industriales ligeras tales como estaciones base celulares, redes truncadas de radio y sistemas de SCADA.
APR48-3G de Eaton
Los Rectificadores Access Power (48V) se diseñan específicamente para aplicaciones de red de acceso tales como estaciones base celulares, nodos Wi-Fi, y equipo en la instalación de cliente, e instalaciones de gabinete en el borde.
Rectificador Ahorrador de Energía
El Rectificador Ahorrador de Energía APR48-ES de Eaton® se diseña para operadores de red de comunicación que se esfuerzan en recortar los costos de energía a través de la red con la mayor eficiencia operativa y/o al cumplir con los objetivos de reducción de huella de carbono agresivos.
CR48-3G de Eaton
Rectificadores Core Power (48V) se diseñan específicamente para aplicaciones de salida de CD de capacidad a gran escala tales como centros de datos y redes centrales. Cada rectificador Core suministra hasta 5800W de salida de energía CD.