International *WORLDWIDE SITES

Powerware SC200 System Controller image

Controlador de Sistema SC200 de Eaton

El Control de Sistema SC200 es una solución avanzada de control y monitoreo para las soluciones Enterprise, Access, Metro y Core de Eaton.

Proporciona un paquete completo de soluciones de comunicación avanzadas, que incluye interfaz integrada de Ethernet, servidor Web, y agente SNMP. Notificaciones de alarma pueden ser mediante trampas de SNMP, SMS; marcación a software de monitoreo remoto PowerManagerII, o cierres de contacto de relé.

El SC 200 se suministra preconfigurado con un archivo de configuración por defecto o un archivo personalizado en fábrica para una aplicación particular. Esto asegura una instalación rápida y libre de problemas.

Características y Beneficios

  • Interfaz integrada de Ethernet
  • Agente SNMP
  • Monitoreo de punto medio de batería
  • Ahorrador de Combustible de Eaton
  • Mensajes de alarma SMS (con módem GSM)
  • Funciones de control de sistema integrales
  • Pantalla de color con menús amigables con el usuario
  • Cumple con estándares internacionales
  • Instalación mediante web, teclado o el software de configuración DCTools
  • Opciones de idioma
  • Tableros extra E/S opcionales o módulos 3G SiteSure para expansión

Aplicaciones Típicas

  • Sistemas de energía de 24V y 48V
  • Sitios de celdas inalámbricas y conmutadores
  • Terminales de transmisión
  • Conmutación de oficina local y central

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.