Solución Matrix de 40Vdc Inverter
La solución MATRIX es un sistema de energía de inversor integrado diseñado para su uso en aplicaciones donde se requiere un suministro de CA de muy alta confiabilidad. El diseño modular de MATRIX asegura una máxima flexibilidad para configurar soluciones para registros de cliente. Los módulos incluyen inversores, conmutador estático, controlador, módulo de interfaz y módulo de bypass de mantenimiento. Con su diseño de “bloque de construcción” versátil y una configuración redundante n+1, MATRIX asegura una telecomunicación confiable y una energía de CA industrial. El conmutador de transferencia estática de MATRIX proporciona una transferencia de carga automática e instantánea entre la energía del servicio principal y la energía del inversor y viceversa, para asegurar un suministro de CA ininterrumpido al equipo electrónico sensible.
La solución MATRIX adopta el control de microprocesador digital. El controlador de monitoreo proporciona el estado del sistema en tiempo real a través de pantallas integrales de LCD/LED, y permite ajustes de programa a través del panel de pantalla.
Con el módulo de interfaz de comunicación de MATRIX instalado, usted puede controlar y monitorear el sistema a distancia.
Características y Beneficios
- Máxima densidad de alta energía que reduce demanda de espacio
- Conexión directa que permite una adición o remoción de módulo sin interrupción de suministro de CA
- Diseño modular versátil permite una variedad de configuraciones para diferentes necesidades de energía
- Capacidad de hasta 18kVA con redundancia N+1 cuando se configura sin conmutador de transferencia estática
- Opciones de salida monofásica de 120Vac o 230Vac
- Mecanismo dinámico “All master” elimina la falla de punto sencillo para optimizar confiabilidad
- Alta eficiencia, >89%
- Pantalla integral de LCD/LED proporciona estado de sistema y panel amigable con el usuario facilita los ajustes de programa
- El conmutador de bypass de mantenimiento opcional con distribución de CA integrada
- Comunicación USB/RS232/RS485 para un manejo local y remoto