La arquitectura innovadora le permite a los usuarios proporcionar energía de corriente alterna nítida, regulada y continua para cargas críticas con la misma confiabilidad n+x que los sistemas de energía de corriente continua tradicionales. El diseño del inversor asegura una transferencia homogénea entre las entradas de corriente alterna y las entradas de corriente continua, proporcionando cero tiempo de transferencia y eliminando la necesidad de un Interruptor Estático de Transferencia.
Los usuarios pueden escoger entre “Modo de Línea” y el “Modo de Batería”. En el Modo de Línea, el inversor opera de manera similar a un UPS de doble conversión, extrayendo la energía de las líneas principales de corriente alterna, y proporcionando energía de corriente alterna aislada y suavizada a la carga. En el “Modo de Batería”, el inversor extrae la energía de la entrada de corriente continua. Cuando se interrumpe la energía a la entrada preferida, los Inversores conmutan de manera homogénea con la entrada alterna sin interrupción de energía para sus cargas críticas de corriente alterna.
Las soluciones del Inversor Eaton Telecom se pueden configurar con un módulo controlador opcional y/o Interruptor de Bypass de Mantenimiento. El controlador de monitoreo proporciona el estatus del sistema en tiempo real mediante pantallas LCD /LED integrales, y permite la configuración de parámetros del sistema a través del panel de teclado. La interfaz de comunicación permite que los usuarios monitoreen y controlen el sistema de manera remota.
Un Interruptor de Bypass de Mantenimiento adicional les permite a los usuarios conmutar de manera manual las cargas entre la energía del inversor y las líneas principales de corriente alterna, permitiendo la desactivación total del sistema inversor mientras que aún mantiene la energía de las líneas principales para las cargas.
Listado de productos
Información Relacionada
|
Resumen de Producto |
Literatura de Producto |
Encuentre un Revendedor |
Página de Lista de Inversores |