International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions

Sistema de baja potencia basado en fusible electrónico DU-X

La Distribución electrónica DU-X (Fusible electrónico) de Eaton® es la solución ideal para redes inalámbricas de próxima generación 5G, disposiciones basadas en fibra y otros usos en telecomunicaciones de baja potencia que requieren fuentes de alimentación de cc compactas, eficaces y flexibles.

Cada conexión del sistema de batería y carga es controlada y protegida usando un dispositivo semiconductor que permite el control preciso del disparo por sobrecorriente, las corrientes de falla y la conexión. Todas las terminaciones se hacen a través del frente de la unidad para asegurar la facilidad de uso en las instalaciones de espacio limitado.

La distribución DU-X incorpora un controlador del sistema totalmente equipado con un puerto Ethernet 100BaseT de acceso frontal.

Cuando es usado con los rectificadores Eaton dentro de un compartimento de 19” de 1U, el DU-X ofrece las siguientes características y beneficios:

  • Diseño súper compacto
  • Configuración local o remota de la protección de batería y carga
  • Salida de corriente completa en la configuración elegida, sin reducción de la potencia
  • Conexión frontal completa
  • Definición rápida de último punto de retardo para reducir los tiempos de espera
  • Controlador de sistema incorporado
  • Servidor de internet seguro interno
  • Agente SNMP
  • Función de medición de energía
  • Ajustes mediante internet, teclado o archivo de configuración
  • Compatible con el rectificador Ahorrador de energía (ES) de Eaton
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.