Los dos tamaños de sistema proporcionarán hasta 4.5kW o 9kW de energía de CD de alta estabilidad. Todos los sistemas se energizan de un suministro de CA estándar. Para sistemas de máxima seguridad se puede tener un respaldo de batería de 48V opcional.
Estos suministros de energía de CD compactos, eficientes y flexibles pueden ser montados en mesa o anaquel, o se adaptarán en racks de equipo de 19” estándares. Los sistemas de 4.5kW también pueden ajustarse con una cubierta protectora para montaje en escritorio.
Listado de productos
Información Relacionada
|
Resumen de Producto |
Literatura de Producto |
Encuentre un Revendedor |
Página de Lista Enterprise |