International *WORLDWIDE SITES

Powerware Enterprise Power Solutions image

Soluciones 3G Enterprise DC Power - Serie EPS5 - 48V

Sistema de energía UPS CD 48V Telecom. y TI desde 900W a 4.5kW

Soluciones 3G Enterprise Power de Eaton (EPS) ofrece alta densidad y protección de energía avanzada altamente configurable para red de TI/cuartos de cableado, sistemas de red de comunicación/VOIP/PoE, telecomunicación con baja energía, y otras aplicaciones de misión critica. La serie EPS es un suministro de energía de CD flexible con alta eficiencia y la confiabilidad agregada de tener cargas de misión critica directamente conectadas a las baterías todo el tiempo.

El EPS5 es un sistema montado en rack de 19” de 3U de alto, disponible con hasta cinco de la serie 3G de módulos de rectificador de energía Enterprise o Access de 48V, que proporciona una salida total de hasta 4500W. El diseño modular del sistema permite a los usuarios agregar simplemente rectificadores adicionales y baterías cuando se requiera para cumplir con crecimiento futuro de su demanda de energía de red, de este modo protegiendo mejor la inversión de sistema de energía inicial.

Los sistemas de Enterprise incluyen un panel de distribución de CD integral con interruptores de circuito de conexión fáciles de adaptar y un contactor de desconexión de bajo voltaje para evitar una sobre-descarga de las baterías de respaldo opcionales.

Características y Beneficios

  • Montaje en rack de 19”
  • Densidad de alta energía
  • Controles de sistema inteligente
  • Software preconfigurado
  • Servidor web seguro a bordo
  • Interruptores de circuito de conexión fáciles de adaptar
  • Desconexión de Bajo Voltaje
  • Expansión rápida en línea de rectificadores (intercambio sin desconexión)
  • Factor de alta eficiencia y energía unitaria
  • Menú fácil de utilizar y pantalla de color
  • Baterías opcionales
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.