Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eficiencia – Rectificador Ahorrador de Energía

  • La eficiencia en ahorro de energía de más del 96% ahorra por lo menos un 50% en desperdicio de energía en el proceso de conversión DC frente a otros rectificadores comparables en tamaño en el mercado actual (con entrada nominal de 240Vac).
     
  • La disipación reducida de calor relacionada con la alta eficiencia de ahorro de energía del rectificador puede potencialmente ahorrar OPEX por medio de la reducción de los requerimientos de administración de calor.
     
  • La eficiencia pico de energía se asegura tanto con una curva de alta eficiencia sobre un amplio rango de condiciones típicas de operación así como con el “Apagado del Rectificador Basado en Carga” (LBRS – Load Based Rectifier Shutdown), el cual apaga y enciende los rectificadores para mantener cargas individuales del rectificador en el rango óptimo.
     
  • Ahorros significativos de emisiones de OPEX y CO2 a partir de la reducción en la energía desperdiciada
Efficiency Curve - Energy Saver Rectifier           Logo Smarter Energy

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.