48 Vdc: 4 cadenas o
24 Vdc: 8 cadenas
Las Soluciones de Energía Metro de Eaton clasificadas UL son ideales para aplicaciones de telecomunicación de baja a mediana potencia que requieran energía DC compacta, eficiente y flexible. Las aplicaciones típicas incluyen energía DC en espera para el equipo en las instalaciones del cliente, refugios exteriores, VoIP, PABX, redes de información y ruteadores IP.
El Gabinete de Extensión de Baterías permite a los clientes configurar e instalar fácilmente tiempo adicional de respaldo de baterías para equipo crítico de TI y de telecomunicaciones. Se pueden instalar hasta seis Gabinetes de Extensión de Baterías además del gabinete DV2-3G Metro. Esto da una capacidad total de baterías de hasta 4200Ahr en soluciones de 48Vdc, o 8400Ahr en soluciones de 24Vdc.
El Gabinete de Extensión de Baterías puede ser ajustado con una Distribución DC opcional, extendiendo el número de circuitos de salida disponibles desde el gabinete de energía. Estas distribuciones utilizan breakers hidráulico-magnéticos de conexión con fácil ajuste.
Listado de productos
Información Relacionada
|
Resumen de Producto |
Literatura de Producto |
Encuentre un Revendedor |