International *WORLDWIDE SITES

NPS product image

Sistemas NPS de Eaton

Sistemas de Energía en CC para Telecom y Redes de Datos en 24V hasta 38.4kW

Sistemas de Energía en CC para Telecom y Redes de Datos en 48V hasta 72kW

La línea de sistemas Powerware de energía en corriente continua en 24V y en 48V de Eaton, juntamente con los rectificadores NPR24 y NPR48, son soluciones flexibles, eficientes y compactas. Ideales para centrales de red / oficinas locales, transmisiones de fibra óptica y aplicaciones celulares wireless (3G, GSM, CDMA, UMTS, BTS, MSC).

Los sistemas en rack de 19” están disponibles para hasta 24 módulos de rectificadores que ocupan apenas 20U de espacio. Sistemas multi-racks (hasta 378 kW, 7875 A en 48V o 202 kW, 7875 A en 24V) están también disponibles en la línea Powerware LPS de Eaton.

Todos los sistemas incluyen módulos integrales de distribución y un módulo de supervisión SM60/SM65.

Aplicaciones típicas proveen voltaje en standby en 24V y en 48V para redes wireless, sistemas de transmisión de larga distancia, conmutación de oficinas centrales y locales y otras grandes instalaciones de conmutación. Los sistemas Powerware NPS de Eaton son previamente configurados para rápida instalación y ajustes. Todos los parámetros del sistema están totalmente definidos en el software y son guardados en archivos transferibles y configurables, para repetidos ajustes de los sistemas.

Características e Beneficios

  • Gabinete de 45U
  • Software Previamente Configurado
  • Alta Densidad de Energía
  • Tecnologia Hot-swap – rápida sustitución de baterías on line
  • Alta eficiencia y alto factor de potencia
  • Protección contra Sortos
  • Opción de sistema en paralelo
  • Compensación térmica
  • Amplio rango de opciones en distribución de corriente continua

Aplicaciones Típicas

  • Wireless
  • Sistemas de Transmisión
  • Oficinas Centrales y Locales
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.