International *WORLDWIDE SITES

SM65 Supervisory Module product image

Módulos de Supervisión de Eaton - SM65

El módulo de supervisión SM65 es una solución de bajo costo para monitoreo y control de las fuentes Eaton APS, NPS y LPS. Proporciona un completo y avanzado rango de opciones de comunicación, incluyendo interface Ethernet, Web Server y agente SNMP. Notificaciones de alarma pueden ocurrir vía SNMP o contactos de relé.

Como todos los módulos de supervisión de energía en CC Eaton, el SM65 es configurado padrón de fábrica o configurado para aplicaciones específicas. Eso garantiza una instalación rápida y sin de problemas. Modificaciones necesarias on-site pueden ser a través del panel frontal o del software de configuración DCTools, compatible con Windows.

El panel frontal incorpora un display iluminado con caracteres de fácil lectura.

Todo los valores y alarmas pueden ser visualizados y el teclado proporciona fácil acceso para verificación o modificación de configuraciones.

El SM65 puede ser instalado substituyendo los módulos de supervisión SM50 o SM60 en casi todas las aplicaciones, agregando nuevas características que lo tornan una avanzada opción para la línea Eaton de productos de energía en CC.

Características y Beneficios

  • Agente SNMP de interface Ethernet
  • Amplias funciones de control del sistema
  • Control simplificado a través del panel frontal
  • Archivo de configuración previamente cargado
  • Compatible con los padrones internacionales
  • Configurable utilizando el Software DCTool
  • Opción de montaje deslizante

Aplicaciones Típicas

  • Sistemas de Energía en 24V y 48V
  • Sitios celulares wireless y conmutación
  • Terminales de transmisión
  • Oficinas de conmutación locales o centrales
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.