International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS12 Series)

3G Access DC Power-Solutions - APS12-serie - 24 V en 48 V

Veilige 48V-gelijkstroomvoedingssystemen tot 21,6 kW voor telecommunicatie

De 3G Access Power Solutions van Eaton zijn de ideale oplossing voor telecommunicatietoepassingen met een laag tot middelhoog vermogen, waarvoor compacte, efficiënte en flexibele gelijkstroomvoedingen vereist zijn.

Dit systeem voor 19" rackmontage is uitgerust met Eaton 3G Access vermogensgelijkrichtermodules van 48 V en levert stroom met een sterkte van maximaal 450 A.

De systemen zijn daarnaast voorzien van een integrale gelijkstroomverdeelkast en van een veelzijdige systeemcontroller uit de SC200-serie met opties voor communicatie via ethernet, GSM (waaronder sms), standaardmodem en TCP/IP.

Kenmerken en voordelen

  • Compact 19" sub-rack met 9 units
  • Maximaal 12 gelijkrichtermodules
  • Voorgeconfigureerde software
  • Hoge vermogensdichtheid (450 A/9U)
  • Dubbele AC-ingang
  • Snelle online uitbreiding van gelijkrichters (hot-swap)
  • Hoge efficiëntie en een arbeidsfactor van 1
  • Opties voor gelijkstroomdistributie met en zonder voorrang
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.