International *WORLDWIDE SITES

Access Network DC Power Solutions - 48 V. Vermogensbeveiliging voor telecommunicatietoepassingen

3G Access Power Solutions

DU-X e-Fuse based Low Power System

A 19” 1U high compact Low Power System using an electronic fuse-based distribution with embedded system controller.
3G Access Power Solutions 3G Access Power Solutions

3G Access Power Solutions – APS3- en APS6-serie

Deze systemen voor 19" rackmontage zijn uitgerust met Eaton 3G Access-vermogensgelijkrichtermodules van 24 V of 48 V.
3G Access Power Solutions

3G Access Power Solutions – APS12-serie

Dit systeem voor 19" rackmontage is uitgerust met Eaton 3G Access-vermogensgelijkrichtermodules van 48 V.
3G Flexi-Access Power Solutions

Flexi - 3G Access Power Solution

De Eaton Flexi – 3G Access Power Solution is ontworpen voor draadloze en vaste lijn-netwerktoepassingen. Door de mogelijkheid om te kiezen voor een lagere en minder diepe batterijkast, is deze oplossing bijzonder geschikt voor beperkte ruimtes. Dankzij het innovatieve systeemontwerp zijn de transportkosten laag, laat het systeem zich beter hanteren en opslaan en kan het ter plaatse eenvoudig worden gemonteerd.
3G Maxi-Access Power Solutions

Maxi Access 3G Power Solutions

The Eaton® Maxi Access 3G Power Solutions range of DC power systems is designed for communication applications requiring compact, efficient, reliable and secure DC power. System configurations include single cabinets offering up to 20kW, or two cabinets suited together to permit up to 40kW of output power.

Andere Access Power Solutions…

Access Power Solutions...

Maxi Access Power Solutions...

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.