3G Access DC Power Solutions – APS3- en APS6-serie - 24 V en 48 V
Veilige 24V-gelijkstroomvoedingssystemen tot 8,64 kW voor telecommunicatie
Veilige 48V-gelijkstroomvoedingssystemen tot 12 kW voor telecommunicatie
De 3G Access Power Solutions van Eaton zijn de ideale oplossing voor telecommunicatietoepassingen met een laag tot middelhoog vermogen, waarvoor compacte, efficiënte en flexibele gelijkstroomvoedingen vereist zijn.
Deze systemen voor 19" rackmontage zijn uitgerust met Eaton 3 G Access-vermogensgelijkrichtermodules van 24 V of 48 V en leveren stroom met een sterkte van maximaal 280 A.
De systemen zijn daarnaast voorzien van een integrale gelijkstroomverdeelkast en van een veelzijdige systeemcontroller uit de SC200-serie met opties voor communicatie via ethernet, GSM (waaronder sms), standaardmodem en TCP/IP.
Kenmerken en voordelen
- Uiterst betrouwbare ventilatorkoeling
- 19" sub-rack
- Modulaire opstelling, optioneel met 3 of 6 units
- Maximaal 6 gelijkrichtermodules
- Voorgeconfigureerde software
- Hoge vermogensdichtheid (280 A/6U, 19")
- Mogelijkheid van meerdere wisselstromen (1Ø, 3Ø, 2Ø)
- Snelle online uitbreiding van gelijkrichters (hot-swap)
- Hoge efficiëntie en een arbeidsfactor van 1
- Opties voor gelijkstroomdistributie met en zonder voorrang