International *WORLDWIDE SITES

CR48 3G Core Power Rectifier

CR48-3G Core vermogensgelijkrichter

De Eaton CR48-3G gelijkrichters voor Core-netwerken zijn specifiek ontworpen voor Core-netwerktoepassingen zoals hoofdkantoren en datacentra.

In de architectuur van de nieuwe generatie APR48-3G-gelijkrichters wordt de beschikbare ruimte beter benut, zodat de ruimte voor vermogensapparatuur beperkt blijft en er maximale ruimte voor telecommunicatie-apparatuur beschikbaar is.

De combinatie van de hoogste vermogensdichtheid in de industrie, schakeltechnieken die gebruik maken van hoge frequentie, en zeer betrouwbare ventilatorkoeling maakt de CR48-3G tot een flexibele, efficiënte en uiterst betrouwbare gelijkstroombron.

De CR48-3G is een zeer krachtige gelijkrichter met een uitgangsvermogen van 5800 W, die is ontworpen voor een omgevingstemperatuur tot maximaal 70 °C (158 °F) en die geschikt is voor uiteenlopende omstandigheden bij wisselstroomvoeding.

De CR48-3G heeft ook een cos-phi-correctie en is tot 92% efficiënt, waarbij bij typische belastingsstromen optimale prestaties worden geleverd. Dit zorgt ervoor dat de CR48-3G ten opzichte van de verkrijgbare DC-voedingssystemen de laagste bedrijfskosten heeft.

In combinatie met de Eaton SC200-systeemcontroller zorgen de CR48-3G-gelijkrichtermodules jarenlang voor een rendabele, probleemloze werking van uw Core-netwerk van 48 V.

Kenmerken

  • Snelle online uitbreiding van gelijkrichters (hot-swap)
  • Automatische instelling vanaf een systeemcontroller
  • Besturing met intelligente microprocessoren
  • De hoogste vermogensdichtheid in de industrie
  • Hoge efficiëntie en een arbeidsfactor van 1
  • 3Ø wisselstroomvoeding
  • Geschikt voor uiteenlopende omstandigheden bij wisselstroomvoeding
  • Groot bereik aan uitgangsspanningen
  • Constant uitgangsvermogen
  • Voldoet aan internationale normen
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.