International *WORLDWIDE SITES

Powerware Enterprise Power Solutions image

3G Enterprise DC Power Solutions - EPS2-serie - 48 V

UPS-DC-systemen voor telecom en IT 48 V, 900 W tot 3,6 kW.

Eaton 3G Enterprise Power Solutions (EPS) bieden "high density" en in hoge mate configureerbare, geavanceerde vermogensbeveiliging voor IT-netwerken/bedradingskasten, communicatie-/VOIP-/PoE-netwerksystemen, telecommunicatie-apparatuur met laag vermogen en andere bedrijfskritische toepassingen. De EPS-serie omvat een reeks flexibele DC-voedingen met een hoge efficiëntie en de extra zekerheid dat bedrijfskritische belastingen altijd rechtstreeks op de batterijen zijn aangesloten.

Het EPS2-systeem, dat 2 eenheden hoog is en in een 19" rack wordt gemonteerd, is leverbaar met maximaal twee gelijkrichtermodules van 48 V van de Enterprise of Access 3G-serie, voor een totale capaciteit van maximaal 3600 W.

De Enterprise-systemen hebben een geïntegreerde DC-verdeelkast met eenvoudig aan te brengen push-in vermogenschakelaars en een laagspanningsuitschakelcontactor die overmatige ontlading van de optionele reservebatterijen voorkomt.

Kenmerken en voordelen

  • Montage in een 19" rack
  • Hoge vermogensdichtheid
  • Intelligente systeemregelingen
  • Voorgeconfigureerde software
  • Geïntegreerde, veilige webserver
  • Eenvoudig aan te brengen push-in vermogenschakelaars
  • Optionele Low Voltage Disconnect
  • Snelle online uitbreiding van gelijkrichters (hot-swap)
  • Hoge efficiëntie en een arbeidsfactor van 1
  • Gebruiksvriendelijk menu en kleurendisplay
  • Optionele batterijen
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.