International *WORLDWIDE SITES

Powerware Enterprise Power Solutions image

3G Enterprise DC Power Solutions - EPS5-serie - 48 V

UPS-DC-systemen voor telecom en IT 48 V, 900 W tot 4,5 kW.

Eaton 3G Enterprise Power Solutions (EPS) bieden "high density" en in hoge mate configureerbare, geavanceerde vermogensbeveiliging voor IT-netwerken/bedradingskasten, communicatie-/VOIP-/PoE-netwerksystemen, telecommunicatie-apparatuur met laag vermogen en andere bedrijfskritische toepassingen. De EPS-serie omvat een reeks flexibele DC-voedingen met een hoge efficiëntie en de extra zekerheid dat bedrijfskritische belastingen altijd rechtstreeks op de batterijen zijn aangesloten.

Het EPS5-systeem, dat 3 eenheden hoog is en in een 19" rack wordt gemonteerd, is leverbaar met maximaal vijf gelijkrichtermodules van 48 V van de Enterprise of Access 3G-serie, voor een totale capaciteit van maximaal 4500 W. Dankzij het modulaire ontwerp van het systeem kunnen gebruikers naar behoefte eenvoudig extra gelijkrichters en batterijen toevoegen, zodat er ook in de toekomst voldoende vermogen wordt geleverd en de investering in het stroomvoorzieningssysteem zijn waarde behoudt.

De Enterprise-systemen hebben een geïntegreerde DC-verdeelkast met eenvoudig aan te brengen push-in vermogenschakelaars en een laagspanningsuitschakelcontactor die overmatige ontlading van de optionele reservebatterijen voorkomt.

Kenmerken en voordelen

  • Montage in een 19" rack
  • Hoge vermogensdichtheid
  • Intelligente systeemregelingen
  • Voorgeconfigureerde software
  • Geïntegreerde, veilige webserver
  • Eenvoudig aan te brengen push-in vermogenschakelaars
  • Low Voltage Disconnect
  • Snelle online uitbreiding van gelijkrichters (hot-swap)
  • Hoge efficiëntie en een arbeidsfactor van 1
  • Gebruiksvriendelijk menu en kleurendisplay
  • Optionele batterijen
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.