- Een energiebesparende efficiëntie van meer dan 96% betekent bij het omvormen van gelijkstroom meer dan een halvering van het energieverlies ten opzichte van andere gelijkrichters van een vergelijkbare grootte (met een nominale ingangsspanning van 240 V AC) die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.
- Dankzij de hoge efficiëntie van de energiebesparende gelijkrichter is er minder warmtedissipatie waardoor de bedrijfskosten door een betere warmtehuishouding mogelijk verder kunnen worden verlaagd.
- Optimale energie-efficiëntie is verzekerd, zowel bij een hoge efficiëntiecurve over een breed belastingsbereik onder typische bedrijfsomstandigheden, als bij Eatons "Load Based Rectifier Shutdown" (LBRS), die gelijkrichters uit- en weer inschakelt om de belasting van de afzonderlijke gelijkrichters binnen het optimale bereik te houden.
- Aanzienlijke besparing op bedrijfskosten en reductie van CO2 door minder verloren energie
|
|