International *WORLDWIDE SITES

Inverters

Telecom Inverter Solution
Telecom Inverter Solution
De Eaton Telecom Inverter is een innovatieve inverter met dubbele ingang, ontworpen voor toepassingen waarbij een zeer hoge betrouwbaarheid van de wisselstroomvoeding vereist is. Met een ingang van 230 V AC naast de ingang van 48 V DC, biedt Eaton nu een oplossing die het hiaat tussen de traditionele UPS-systemen en conventionele inverters vult.
Matrix 48Vdc Inverter Solution
Matrix Inverter Solution 48 V DC
De Matrix is een geïntegreerde invertervoeding ontworpen voor gebruik in toepassingen waarbij een zeer hoge betrouwbaarheid van de wisselstroomvoeding vereist is. Het modulaire ontwerp van de Matrix garandeert maximale flexibiliteit bij het configureren naar de eisen van de klant.
Matrix 2000 Stand Alone Inverter
Matrix 2000 Standalone Inverter
De Eaton® Matrix™ 2000 Standalone Inverter is ontworpen voor gebruik in telecommunicatietoepassingen waarbij een zeer hoge betrouwbaarheid van de wisselstroomvoeding vereist is. De hoge efficiëntie en het compacte formaat maken de Matrix 2000 Inverter tot de ideale oplossing voor de energievoorziening van alle bedrijfskritische apparaten op wisselstroom.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.