International *WORLDWIDE SITES

Metro Network DC Power Solutions - 24 V en 48 V

3G Flexi-Access Power Solutions
Flexi - 3G Access Power Solution
De Eaton Flexi – 3G Access Power Solution is ontworpen voor draadloze en vaste lijn-netwerktoepassingen. Door de mogelijkheid om te kiezen voor een lagere en minder diepe batterijkast, is deze oplossing bijzonder geschikt voor beperkte ruimtes. Dankzij het innovatieve systeemontwerp zijn de transportkosten laag, laat het systeem zich beter hanteren en opslaan en kan het ter plaatse eenvoudig worden gemonteerd.
Maxi Access 3G Power Solutions
The Eaton® Maxi Access 3G Power Solutions range of DC power systems is designed for communication applications requiring compact, efficient, reliable and secure DC power. System configurations include single cabinets offering up to 20kW, or two cabinets suited together to permit up to 40kW of output power.
Maxi Access Power Solutions...
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.