Eaton SC100-systeemcontroller
De SC100-systeemcontroller biedt besturings- en bewakingsoplossingen voor de Eaton 3G Power Solutions.
De controller biedt een compleet pakket regelfuncties voor het systeem, waaronder temperatuurcompensatie, vereffenen en snelladen. Voor alarmering en alarmmelding is een groot aantal opties leverbaar, waaronder sms-berichten, relaiscontacten en melding aan de PowerManagerII via het modem.
De SC100 is bij levering geconfigureerd met een standaard configuratiebestand of met een in de fabriek op een specifieke toepassing afgestemd bestand. De installatie kan daardoor snel en probleemloos plaatsvinden.
Kenmerken en voordelen
- Uitgebreide systeembesturingsfuncties
- Ondersteunt externe PSTN- en GSM-modems
- Gebruiksvriendelijke menu's
- Voorgeïnstalleerd configuratiebestand op maat
- Voldoet aan internationale normen
- Instelling via DCTools configuratiesoftware
- Taalopties
- Lage kosten
Standaardtoepassingen
- Stroomvoorzieningssystemen voor 24 V en 48 V
- Locaties met draadloze telefonie en switches
- Transmissieterminals
Opties
- Extern GSM- of PSTN-modem