Eaton SC200-systeemcontroller
De SC200-systeemcontroller vormt een geavanceerde oplossing voor besturing en bewaking van de Enterprise-, Access-, Metro- en Core Solutions van Eaton.
De controller biedt een compleet pakket opties voor geavanceerde communicatie, waaronder een ingebouwde ethernet-interface, webserver, en SNMP agent. Alarmmeldingen kunnen worden gegenereerd via SNMP-traps, sms, automatisch aan de PowerManagerII-software voor bewaking op afstand, of het maken van relaiscontacten. De SC200 is bij levering geconfigureerd met een standaard configuratiebestand of met een in de fabriek op een specifieke toepassing afgestemd bestand. De installatie kan daardoor snel en probleemloos plaatsvinden.
Kenmerken en voordelen
- Ingebouwde ethernet-interface
- SNMP agent
- Middenpuntbewaking van batterij
- Eaton Fuel Saver
- Alarmmeldingen via sms (met GSM-modem)
- Uitgebreide systeembesturingsfuncties
- Kleurendisplay met gebruiksvriendelijke menu's
- Voldoet aan internationale normen
- Instelling via internet, toetsenblok of DCTools configuratiesoftware
- Taalopties
- Optionele extra I/O-borden of SiteSure-3G-modules ter uitbreiding
- Slimme alarmering
- Modbus
- Resterende batterijtijd tijdens ontladen
Standaardtoepassingen
- Stroomvoorzieningssystemen voor 24 V en 48 V
- Locaties met draadloze telefonie en switches
- Transmissieterminals
- Schakelen via lokaal of centraal kantoor