Door de mogelijkheid om te kiezen voor een lagere en minder diepe batterijkast, is deze oplossing bijzonder geschikt voor beperkte ruimtes. Dankzij het innovatieve systeemontwerp zijn de transportkosten laag, laat het systeem zich beter hanteren en opslaan en kan het ter plaatse eenvoudig worden gemonteerd.
Dit systeem is uitgerust met een APR48-3G-gelijkrichtermodule en kan maximaal vijf achter elkaar geplaatste VRLA-batterijen van 48 V met een hoge capaciteit bevatten. Alle systemen zijn voorzien van integrale wisselstroom- en gelijkstroomverdeelkasten met flexibele combinaties van MCB's.
Inclusief Low Voltage Disconnect (LVD) ter bescherming van de batterijen. Het systeem is ook leverbaar met de SC200 full function-controller met uitgebreide communicatiefuncties zoals SNMP en TCP/IP.
De SC200 controller vervult functies zoals temperatuurcompensatie bij het laden van batterijen, batterijontladingstester, middenpuntbewaking en nog veel meer. De voedingssystemen van de Flexi – 3G-serie zijn geconfigureerd voor snelle installatie en instelling. Alle systeeminstellingen zijn softwarematig aan te passen en worden voor een reproduceerbare, snelle instelling in overzetbare configuratiebestanden opgeslagen.
Productoverzicht
Gerelateerde informatie
|
Productbeschrijving |
Productliteratuur |
Reseller zoeken |