Matrix Inverter Solution 48 V DC
De Matrix is een geïntegreerde invertervoeding ontworpen voor gebruik in toepassingen waarbij een zeer hoge betrouwbaarheid van de wisselstroomvoeding vereist is. Het modulaire ontwerp van de Matrix garandeert maximale flexibiliteit bij het configureren naar de eisen van de klant. De modules bevatten onder meer inverters, statische schakelaar, controller, interfacemodules en bypassmodules ten behoeve van onderhoud. Met zijn veelzijdige ontwerp van "bouwblokken" en n+1 redundante configuratie, garandeert Matrix een betrouwbare wisselstroomvoorziening voor telecommunicatie- en industriële toepassingen. De statische overdrachtschakelaar van de Matrix zorgt voor automatische en onmiddellijke overdracht van de belasting tussen netvoeding en invertervoeding vice versa, zodat een ononderbroken wisselstroomvoorziening naar gevoelige elektronische apparatuur gegarandeerd is.
De Matrix maakt gebruik van digitale microprocessorbesturing. De controller met bewakingsfunctie geeft realtime informatie over de toestand van het systeem door middel van uitgebreide LCD/LED-displays, en maakt het mogelijk via het displaypaneel programma's in te stellen.
Wanneer de Matrix communicatie-interfacemodule is geïnstalleerd, kan het systeem op afstand worden bestuurd en bewaakt.
Kenmerken
- Zeer hoge vermogensdichtheid, waardoor minder ruimte nodig is
- De module kan tijdens bedrijf worden aangesloten/losgekoppeld, zodat de wisselstroomvoeding niet hoeft te worden onderbroken
- Veelzijdig modulair ontwerp voor diverse configuraties voor verschillende vermogensbehoeften
- Vermogen tot 18 kVA met N+1 redundantie voor configuratie zonder statische overdrachtschakelaar
- Uitgangsopties voor enkelfasige wisselstroom van 120 V of 230 V
- Dynamisch "All master"-mechanisme voorkomt systeemuitval als gevolg van een storing op één punt, voor optimale betrouwbaarheid
- Hoge efficiëntie, >89%
- Uitgebreid LCD/LED-display voor weergave van systeemstatus, en gebruiksvriendelijk paneel voor eenvoudig instellen van programma's
- Optionele bypass-schakelaar voor onderhoud met geïntegreerde wisselstroomdistributie
- Communicatie via USB/RS232/RS485 voor lokaal beheer en beheer op afstand