International *WORLDWIDE SITES

Matrix 2000 Standalone Inverter

Matrix 2000 Standalone Inverter

De Eaton® Matrix™ 2000 Standalone Inverter is ontworpen voor gebruik in telecommunicatietoepassingen waarbij een zeer hoge betrouwbaarheid van de wisselstroomvoeding vereist is. De hoge efficiëntie en het compacte formaat maken de Matrix 2000 Inverter tot de ideale oplossing voor de energievoorziening van alle bedrijfskritische apparaten op wisselstroom.

The Matrix 2000 Standalone Inverter provides 2000W of reliable AC power in a 1U x 19” rack mount package that includes a built-in Static Transfer Switch (STS). The STS automatically and instantaneously switches the AC output, from the DC inverter to an alternative source such as AC mains (and back again), providing extra security of the AC supply to the load equipment.

De Matrix 2000 Standalone Inverter voor montage in een 19" rack levert 2000 W aan betrouwbare wisselstroomvoeding en wordt geleverd inclusief ingebouwde statische overdrachtschakelaar (STS). De STS schakelt de wisselstroom automatisch en direct van de gelijkstroominverter naar een alternatieve bron, zoals het wisselstroomnet (vice versa), voor extra zekerheid van wisselstroomvoeding naar de verbruiksapparatuur.

Voor maximale prestaties onder alle bedrijfsomstandigheden maakt de Matrix 2000 gebruik van digitale microprocessorbesturing. De ingebouwde controller geeft realtime informatie over de toestand van het systeem door middel van uitgebreide LCD/LED-displays, en maakt het mogelijk om via het toetsenblok programma's in te stellen.

Ten behoeve van bewaking en besturing is de Matrix 2000 Standalone Inverter voorzien van een ingebouwde USB-interface.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.