Netherlands *WORLDWIDE SITES

DCTools product image

DCTools

DC-configuratiesoftware

DCTools is de DC-configuratiesoftware voor buitendienstmonteurs die verantwoordelijk zijn voor het installeren en onderhouden van DC-voedingssystemen. Deze unieke DC-configuratiesoftware die het instellen van DC-voedingssystemen van Eaton vereenvoudigt, kan via de website van Eaton kosteloos worden gedownload.

Bij het installeren van DC-producten van Eaton, het verhelpen van storingen en het uitvoeren van onderhoud, zullen de monteurs veel nut hebben van DCTools; dit geldt ook voor Access- en Network-systemen en systemen met grote vermogens, voor CellSure batterijmanagementsystemen en SiteSure aanvullende bewakings- en besturingssystemen.

Voor extra flexibiliteit kan DCTools op drie verschillende manieren worden aangesloten op een DC-voedingssysteem: direct via een RS232 seriële interface, via een inbelmodem, of via een ethernet LAN/WAN.

Kenmerken en voordelen

  • Configuratiesoftware voor DC-voedingssystemen
  • Compatibel met Windows
  • Gebruiksvriendelijk grafisch display
  • Kan worden gebruikt in combinatie met alle modellen DC-voedingssystemen van Eaton
  • Kan worden gebruikt in combinatie met CellSure en SiteSure
  • Lokale verbinding (via seriële RS232 interface) of verbinding op afstand (inbelmodem of ethernet)
  • Kan kosteloos van internet worden gedownload

 DCTools downloaden

E-mail this page Print this page
Copyright ©2020 Eaton
All rights reserved.