Eaton MaxiNetwork
De Eaton Maxi
Network serie geïntegreerde DC-voedingssystemen maakt gebruik van Eaton NPR-gelijkrichtermodules en kan, afhankelijk van de vereiste autonomie, met een reeks interne of externe VRLA-batterijen worden uitgerust.
Er zijn diverse distributie-opties mogelijk, met NH (DIN)-zekeringen of met vermogenschakelaars (MCCB's).
Alle systemen maken gebruik van controlemodules van de SM60/SM65-serie.
Ook zijn er opties met Low Voltage Disconnect (LVD) verkrijgbaar.
De voedingssystemen van de MaxiNetwork serie zijn geconfigureerd voor snelle installatie en instelling. Alle systeeminstellingen zijn softwarematig aan te passen en worden voor een reproduceerbare, snelle instelling in overzetbare configuratiebestanden opgeslagen.
Kenmerken en voordelen
- Systeemvermogens tot 378 kW
- Standaard 72 kW (1500 A) in één gelijkrichterkast
- Mogelijkheid om systemen parallel te schakelen (master/slave)
- Primaire verdeelkasten voor nominale stromen tot 4000 A
- Batterijkasten met integrale beveiliging en Low Voltage Disconnect
- Secundaire verdeelkasten voor gebruik in de directe omgeving van de uiteindelijke verbruiker
- Tijdens bedrijf verwisselbare gelijkrichters
- Hoge vermogensdichtheid
- Voorgeconfigureerde software
- Flexibel, modulair ontwerp
Standaardtoepassingen
- Belangrijkste schakellocaties met draadloze MSC en RNC (CDMA/GSM/3G UMTS)
- Transmissieterminals
- Belangrijkste schakelknooppunten