Access Power Solutions (APS12 Series)

3G Access Power-løsninger – APS12-serien – 24 V og 48 V

Sikre 48 V-likestrømssystemer for telekom opptil 21,6 kW

Eatons 3G Access Power-løsninger er den ideelle løsningen for telekommunikasjonssystemer med lavt til middels effektbehov, der det er nødvendig med kompakte, effektive og fleksible likestrømforsyninger.

Dette systemet for 19" rackmontering anvender Eatons 48 V-likerettermoduler for tilkobling med en effekt på opptil 450 A.

Systemet omfatter også en integrert fordelingstavle for likestrøm og den allsidige SC200-systemkontrollerserien med alternativer for lokalnettverk, GSM mobiltelefoni (inkludert tekstmeldinger), standardmodem og TCP/IP-kommunikasjon.

Funksjoner og fordeler

  • Kompakt 9 U, 19" korthylle
  • Opptil 12 likerettermoduler
  • Forhåndskonfigurert programvare
  • Høy effekttetthet (450 A / 9 U)
  • Dualinngang for vekselstrøm
  • Rask online utvidelse av likerettere (hot-swap)
  • Høy virkningsgrad og effektfaktor lik én
  • Alternativer for prioritet og ikke-prioritet for likestrømsfordelere
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.