Likestrømsløsninger for aksessnett – 24 V og 48 V

3G Access Power Solutions 3G Access Power Solutions
3G Access Power-løsninger – APS3- og APS6-seriene
Dette er systemer for 19" rackmontering som bruker Eatons 24 V eller 48 V likerettermoduler i 3G Access Power-serien."
3G Access Power Solutions
3G Access Power-løsninger – APS12-serien
Dette er et system for 19" rackmontering som bruker Eatons 48 V likerettermodul i 3G Access Power-serien."
3G Access Power Solutions-UL Series
3G Access Power-løsninger – UL-serien
Dette systemet for 19" rackmontering bruker Eatons 48 V likerettermoduler i 3G Access Power-serien, og er ideelt for rask installasjon hos kunder eller i skap der det er påkrevd med sertifisering etter UL- og FCC-standarder.
3G Flexi-Access Power Solutions
Flexi – 3G Access Power-løsning
Eatons Flexi – 3G Access Power-løsning er utviklet til trådløse og kablede aksessnettsystemer. Med alternativene for redusert dybde og høyde på batterikabinettet er den velegnet til miljøer med begrenset plass, og den innovative systemutformingen reduserer forsendelseskostnader, gir forbedret lagring og håndtering og er enkel å montere på stedet.
3G Maxi-Access Power Solutions
Maxi Access 3G Power Solutions
The Eaton® Maxi Access 3G Power Solutions range of DC power systems is designed for communication applications requiring compact, efficient, reliable and secure DC power. System configurations include single cabinets offering up to 20kW, or two cabinets suited together to permit up to 40kW of output power.

Andre Access Power-løsninger ...
Access Power-løsninger ...
Maxi Access Power-løsninger ...

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.