3G Access DC Power-løsninger – UL-serien for 24 V og 48 V
Eatons 3G Access Power-løsninger er ideelle for telekommunikasjonssystemer med lavt til middels effektbehov, der det er nødvendig med kompakte, effektive og fleksible likestrømforsyninger med eller uten batterier. Typisk anvendelse omfatter nødaggregat til utplassert utstyr, utendørs kraftanlegg, datanettverk og IP-rutere.
400-serien i Eatons 3G Access Power-løsning er sertifisert etter UL- og FCC-standarder. Det teknikervennlige brukergrensesnittet har menyskjerm i fullfarge og er forhåndskonfigurert til rask installasjon og enkel idriftsetting. Dette systemet for 19" rackmontering er ideelt til rask installasjon hos kunder eller i skap. Alle systeminnstillinger kan justeres i programvaren og lagres i konfigurasjonsfiler som kan overføres, slik at nye systemoppsett kan utføres i ett trinn.
Funksjoner og fordeler
- Kompakt og skalerbar løsning til 19" korthylle
- Med fordeling, kontroller og opptil 3 likerettere på en enkelt hylle
- Høy effekttetthet (105 A ved 48 V / 3 U, 19")
- Bredt driftsområde oppnås med universal likeretter for vekselstrøm inngangsspenning
- Rask online likeretterutvidelse (hot-plug)
- Viftekjøling med høy funksjonsstabilitet
- Høy virkningsgrad og effektfaktor lik én
- Enkel vekselstrømsinngang eller individuell likerettertilførsel
- Funksjoner for intelligent systemdrift
- Fjerntilgang (TCP/IP, nettleser, SNMP)
- Forhåndskonfigurert programvare for rask og enkel installasjon
- Programvare for energistyring gir optimal virkningsgrad og reduserte driftsutgifter