3G Access DC Power-løsninger – APS3- og APS6-serien – 24 V og 48 V
Sikre 24 V-likestrømssystemer for telekom opptil 8,64 kW
Sikre 48 V-likestrømssystemer for telekom opptil 12 kW
Eatons 3G Access Power-løsninger er den ideelle løsningen for telekommunikasjonssystemer med lavt til middels effektbehov, der det er nødvendig med kompakte, effektive og fleksible likestrømforsyninger.
Disse systemer for 19" rackmontering anvender Eatons 3G Access Power-likerettermoduler med 24 V eller 48 V og gir en effekt på opptil henholdsvis 280 A.
Systemet omfatter også en integrert fordelingstavle for likestrøm og den allsidige SC200-systemkontrollerserien med alternativer for lokalnettverk, GSM mobiltelefoni (inkludert tekstmeldinger), standardmodem og TCP/IP-kommunikasjon.
Funksjoner og fordeler
- Viftekjøling med høy funksjonsstabilitet
- 19" korthylle
- 3 U og 6 U modulalternativer
- Opptil 6 likerettermoduler
- Forhåndskonfigurert programvare
- Høy effekttetthet (280 A/ 6 U, 19")
- Flere vekselstrømsalternativer (1Ø, 3Ø, 2Ø)
- Rask online utvidelse av likerettere (hot-swap)
- Høy virkningsgrad og effektfaktor lik én
- Alternativer for prioritet og ikke-prioritet for likestrømsfordelere