Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Effekttetthet og fleksibilitet – energisparende likeretter

APR48-ES NPR48-ES
High Powered 2000 Watts 3000 Watts
Power Dense 22 Watts/Inch3 22 Watts/Inch3
  • Kort dybde (266 mm) og fleksibilitet (APR48-ES) gjør denne likeretteren ideell for systemer med begrenset plass, som for eksempel skap i henhold til ETSI-standard og for utendørsbruk
  • Enkel installasjon: Koble til og ta i bruk
  • Rask online utvidelse (hot-swap)
  • Fleksible vertikal eller horisontal montering
Energy Saver Rectifier - Dimensions Logo Smarter Energy
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.