Utendørskabinetter og -skap

Et bredt utvalg utendørsskap med en rekke alternativer for varmevekslere og klimaanlegg. Utallige andre modeller og variasjoner er tilgjengelig avhengig av spesifikke behov. Kontakt din lokale forhandler.

Whisper Cabinet

SheltR Outdoor Enclosure

SheltR Outdoor Enclosures

The Eaton® SheltR Outdoor Enclosures are designed to provide a secure and clean environment for equipment in harsh or outdoor environments. Typiske bruksområder kan omfatte installasjoner for kommunikasjon og telekommunikasjon, montering av data- og styreutstyr eller støtte til industrielt utstyr og prosessutstyr. SheltR-skapet har plass til applikasjonsutstyr, DC- eller AC-reservestrøm samt batterier.

Utvalgte funksjoner:
  • Aluminium frame, roof, and Aircon/HEX/Peltier covers
  • Sandwichpanelkonstruksjon i stål
  • Flott pulverlakkert finish
  • Polyuretanisolasjon
  • Hærverkssikker 3-punkts lås
  • Sokkel i galvanisert stål
  • 48V DC Air-conditioning or Heat Exchanger (HEX) for heat removal
  • Filtered air inlet/outlet for battery compartment (HEX version)
  • 240V AC varmeelement (HEX)
  • Har plass til batterier på opptil 400-450 Ah (48V)
 SheltR Outdoor Enclosure Brochure
 SheltR-AIR Outdoor Enclosure Brochure
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.