Eaton Enterprise Extended Battery Module image

Enterprise Extended Battery Module

Eatons Enterprise Extended Battery Module (EBM) (utvidet batterimodul) er utviklet som en valgfri integrert reservekraftkilde til Enterprise Power 3G-systemene, og sikrer strøm ved brudd i lysnettet til alt fra metodisk driftstans til utvidet gjennomkjøringstid for uavbrutt drift. Flere batterimoduler kan kobles sammen for å oppnå økt reservekapasitet for et gitt kraftbehov.

Denne modulen er smal og kan monteres i rack slik at den passer til de fleste anvendelseområder for disse systemene, som for eksempel racks i serverrom. Batterimodulene anvender enkle "plug-and-play"-kabler for tilkobling av Enterprise Power-løsning. Det er ikke nødvendig med spesialverktøy, og installasjon i IT-miljøer er derfor meget enkelt.

EBM-ens fleksibilitet sørger for at din investering er sikret frem i tid etterhvert som kravene til nettverket øker. Du legger helt enkelt til flere EBM-moduler etterhvert som nettverket vokser.

Funksjoner og fordeler

  • Enkel installasjon
  • Smal utforming til 19" rackmontering
  • Utvidet gjennomkjøringstid – kapasitet på 18 Ah
  • Modulbasert og skalerbar
  • Vedlikeholdsfrie VLRA-batterier
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.