Den er velegnet til installasjoner med begrenset plass takket være den reduserte dybden og høydealternativene for batterikabinettet. Den innovative systemutformingen reduserer forsendelseskostnader, forbedrer lagring og håndtering og er enkel å montere på stedet.
Løsningen anvender APR48-3G likerettermodul og har plass til opptil fem 48 V-strenger med VRLA-batterier med høy kapasitet. Alle systemer har intergrert veksel- og likestrømsfordelinger med fleksible kombinasjoner av minieffektbrytere.
Frakobling ved lav spenning (LVD) for å beskytte batteriet, er inkludert. Systemet fås også med SC200-kontrolleren med alle funksjoner, som har utvidede kommunikasjonsfunksjoner som foreksempel SNMP og TCP/IP.
SC200-kontrolleren har: kompensasjon for batteritemperatur ved lading, batteriutladingstest, overvåking av nulleder og mye mer. Flexi – 3G-serien med kraftsystemer er konfigurert for rask installasjon og oppsett. Alle systeminnstillinger kan justeres i programvaren og lagres i konfigurasjonsfiler som kan overføres slik at nye systemoppsett kan utføres i ett trinn.
Produkter
Beslektet informasjon
|
Produktsammendrag |
Produktlitteratur |
Finn en forhandler |